Gamme di prodotti
Phaseo ABL1
Alimentatori switching monofase 100 V a 240 V - 60 W a 240 W Alimentatori switching stabilizzati da 2,5 a 10 A per macchine ripetitiveParte di ModiconVisualizza prodottiarrow2_left Avvia il selettore prodottiarrow2_left Phaseo ABL7, ABL8
Alimentatori switching monofase e trifase 100 V a 500 V - 7 W a 960 W Alimentatori switching stabilizzati da 0,3 a 40 A per applicazioni industrialiParte di ModiconVisualizza prodottiarrow2_left Avvia il selettore prodottiarrow2_left Phaseo ABL8
Alimentatori switching monofase e trifase 230 V a 400 V - 12 W a 1440 W Alimentatori raddrizzati e filtrati non stabilizzati da 0,5 a 60 AParte di ModiconVisualizza dettagliarrow2_left Avvia il selettore prodottiarrow2_left