Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 01017 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 01017

Ricambi

Immagine prodotto 01017 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 01017
Ricambi

Piastra piena Larghezza 600mm Prisma G IP30

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Piastra piena
    categoria accessori
    Accessorio di cablaggio
    Ricambio
    Caratteristiche tecniche
    tipo di piastra passacavo
    Piana
    posizione montaggio
    Cima o fondo del contenitore
    descrizione installazione
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    materiale
    Acciaio
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    30 mm
    larghezza
    590 mm
    profondità
    193 mm
    peso prodotto
    1,26 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.