Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G - Cassetta a parete - Pannello laterale - 12 moduli

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    nome del prodotto
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Pannello laterale
    grado di protezione IP
    IP30
    categoria accessori
    Accessori contenitore
    Ricambio
    compatibilità gamma
    Prisma G : cassetta
    opzioni colori particolari
    Si
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta a parete
    posizione montaggio
    Lato
    numero di moduli verticali (50 mm)
    12
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    625 mm
    larghezza
    200 mm
    profondità
    180 mm
    peso prodotto
    1,29 kg
    finitura superficie
    Lucido
    Poliestere epossidico tramato
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP30
    grado di protezione IK
    IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262
    IK08 con porta
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.