Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G - Armadio - pannello laterale - 36 moduli - IP30

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    nome del prodotto
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Pannello laterale
    grado di protezione IP
    IP30
    categoria accessori
    Accessori contenitore
    Ricambio
    compatibilità gamma
    Prisma G : cassetta
    opzioni colori particolari
    Si
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante
    posizione montaggio
    Lato
    numero di moduli verticali (50 mm)
    36
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    1830 mm
    profondità
    180 mm
    finitura superficie
    Lucido
    Poliestere epossidico tramato
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP30
    grado di protezione IK
    IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262
    IK08 con porta
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Brochure
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Versione 1.0)
    Data 09/11/17
    Dimensioni 769.5 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.