Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 01065 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 01065

Ricambi

Immagine prodotto 01065 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 01065
Ricambi

Prisma - Sistema G - Profilo di affiancamento - 15 moduli - IP30

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Montante centrale
    accessori / destinazione elementi
    Per combinazione struttura lato a lato
    categoria accessori
    Accessori contenitore
    Ricambio
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 300 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    15
    posizione montaggio
    Affiancati
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    780 mm
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Brochure
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Versione 1.0)
    Data 09/11/17
    Dimensioni 769.5 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 11/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 11/02/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.