Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Accessori per pannelli laterali - Prisma P IP55

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma P
    grado di protezione IP
    IP55
    tipo di prodotto o componente
    Cccessorio
    categoria accessori
    Ricambio
    compatibilità prodotto
    Quadro IP55
    apparecchiatura fornita
    Struttura
    16 guarnizioni + tappo stagno
    16 distanziatori a 1/4 di giro
    Caratteristiche tecniche
    supporto di montaggio
    Laterali pannello
    descrizione installazione
    Armadio
    altezza
    13 mm
    larghezza
    15 mm
    profondità
    13 mm
    peso prodotto
    0,48 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • portoghese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    • russo
    • cinese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versione 01)
    Data 30/11/18
    Dimensioni 10.6 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.