Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    tipo di prodotto o componente
    Kit di sollevamento
    categoria accessori
    Ricambio
    compatibilità gamma
    Prisma P
    apparecchiatura fornita
    4 tappi per anelli di sollevamento
    6 dadi metallici
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità prodotto
    Quadro IP55
    descrizione installazione
    Armadio
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    25 mm
    larghezza
    43 mm
    profondità
    30 mm
    peso prodotto
    0,18 kg
    colore
    Natural
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • portoghese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    • russo
    • cinese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versione 01)
    Data 30/11/18
    Dimensioni 10.6 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 200 B
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.