Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 01106 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma P

Prisma P - 01106

Ricambi

Immagine prodotto 01106 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma P
Prisma P - 01106
Ricambi

Viti pannello di fondo - Prisma P IP30

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma P
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Cccessorio
    categoria accessori
    Ricambio
    compatibilità prodotto
    Quadro IP30
    apparecchiatura fornita
    2 sistemi di fissaggio tetto e pannello posteriore
    8 sistemi di fissaggio per pannello posteriore
    10 distanziatori a 1/4 di giro
    10 guarnizioni
    Caratteristiche tecniche
    supporto di montaggio
    Rear panel
    descrizione installazione
    Armadio
    altezza
    25 mm
    larghezza
    43 mm
    profondità
    10 mm
    peso prodotto
    0,22 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.