Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 01215 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 01215

Ricambi

Immagine prodotto 01215 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 01215
Ricambi

5 passacavi 70x40 per segregazione a valle

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    tipo di prodotto o componente
    Gommino di tenuta
    categoria accessori
    Accessorio di isolamento
    Ricambio
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Armadio
    Cassetta autoportante
    Cassetta a parete
    quantità per confezione
    Set da 5
    lunghezza
    70 mm
    altezza
    40 mm
    profondità
    8 mm
    peso prodotto
    0,14 kg
    colore
    Signal black RAL 9004
    Ambiente
    Norme
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Software - Release
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Software - Digital Rule Spacial SFM (Versione 1.2)
    Data 11/02/19
    Dimensioni 4.5 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 10/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 10/02/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.