Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 01224 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma P

Prisma P - 01224

Rack

Immagine prodotto 01224 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma P
Prisma P - 01224
Rack

Prisma - Sistema P - Porta piena rinforzata - Larghezza 650 mm - IP30 - IK10

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    nome del prodotto
    Prisma P
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Porta
    montaggio cassetta
    Armadio a pavimento
    tipo di porta
    Piana
    attrezzature fornite
    Porta
    Manopola
    Serratura a chiave (chiave 405)
    Cerniera
    Altra serratura a chiave ed inserto (da ordinare separatamente)
    Caratteristiche tecniche
    lato apertura porta
    Reversibile
    numero di dispositivi di chiusura
    3
    angolo di apertura porta
    120°
    descrizione installazione
    Armadio - largezza 650 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    36
    materiale contenitore
    Lamiera d'acciaio trattata
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    2000 mm
    larghezza
    650 mm
    peso prodotto
    24,6 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK10 conforme a EN/IEC 62262
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • portoghese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    • russo
    • cinese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versione 01)
    Data 30/11/18
    Dimensioni 10.6 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.