Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 01253 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 01253

Ricambi

Immagine prodotto 01253 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 01253
Ricambi

2 montanti di supporto piastre frontali 15 moduli

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Montante di supporto della copertura frontale
    categoria accessori
    Accessorio di montaggio
    Ricambio
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Estensione quadro - largezza 600 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    15
    quantità per confezione
    Set da 2
    altezza
    35 mm
    larghezza
    750 mm
    profondità
    11 mm
    peso prodotto
    0,88 kg
    materiale
    Acciaio
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.