Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Pack 160
    tipo di prodotto o componente
    Guida
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di guida
    Modulare
    dispositivo installato
    Gould fuse : modular fusegear
    Multi 9 : fisso dispositivo modulare
    Acti 9 : fisso dispositivo modulare
    TeSys : fisso GV3
    TeSys : GV2
    Vigilohm : EM9
    Vigilohm : TR5A
    Vigilohm : SM21
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Relay
    TeSys : fisso GV2LE
    TeSys : fisso GV2ME
    TeSys : fisso GV2RTn
    Multi 9 : fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva
    Multi 9 : fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva
    Multi 9 : fisso NG125 NA - controllo: leva
    Acti 9 : fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva
    Acti 9 : fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva
    TeSys : fisso GV2L
    TeSys : fisso GV2P
    Vigilohm : fisso IM9
    Vigilohm : fisso IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Acti 9 : fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva
    Acti 9 : fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva
    descrizione poli
    9x 3P : fisso : GV2LE
    9x 3P : fisso : GV2ME
    9x 3P : fisso : GV2RTn
    1x 3P : fisso : NG125
    1x 3P : fisso : NG125 NA
    1x 3P : fisso : C120
    1x 4P : fisso : NG125
    1x 4P : fisso : NG125 NA
    1x 4P : fisso : C120
    9x 3P : fisso : GV2L
    9x 3P : fisso : GV2P
    7x 3P : fisso : GV3
    1x 3P : fisso : INS40 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS63 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS100 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS160 verticale installazione
    1x 3P : fisso : iC120
    1x 4P : fisso : INS40 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS63 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS100 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS160 verticale installazione
    1x 4P : fisso : iC120
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta Pack - largezza 555 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20H in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : INS160 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    passi 9 mm
    48
    quantità per confezione
    Set da 1
    peso prodotto
    0,25 kg
    colore
    Grigio
    spessore
    1,5 mm
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 28/02/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 28/02/19
    Dimensioni 200 B
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.