Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 03004 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 03004

Unità funzionali

Immagine prodotto 03004 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 03004
Unità funzionali

Prisma - Sistema G - Guida posteriore per apparecchi modulari

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    Pack 160
    tipo di prodotto o componente
    Guida
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di guida
    Modulare
    Posteriore
    dispositivo installato
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione
    TeSys : fisso TeSys U - orizzontale installazione
    TeSys : fisso GV3Pxx1 + LC1D40...D65 - orizzontale installazione
    TeSys : fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione
    descrizione poli
    9x 3P : fisso : GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione
    9x 3P : fisso : TeSys U orizzontale installazione
    7x 3P : fisso : GV3Pxx1 + LC1D40...D65 orizzontale installazione
    9x 4P : fisso : contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Cassetta Pack - largezza 555 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    passi 9 mm
    48
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    14,8 mm
    larghezza
    600 mm
    profondità
    128 mm
    peso prodotto
    0,16 kg
    colore
    Grigio
    materiale
    Metallo
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.