Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 03010 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 03010

Unità funzionali

Immagine prodotto 03010 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 03010
Unità funzionali

Prisma - Sistema G - Guida per apparecchi modulari - Lung. = 250 mm

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Guida
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di guida
    Modulare
    dispositivo installato
    Multi 9 : fisso dispositivo modulare
    Acti 9 : fisso dispositivo modulare
    TeSys : fisso GV2LE
    TeSys : fisso GV2ME
    TeSys : fisso GV2RTn
    Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A
    Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A
    Multi 9 : fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva
    Multi 9 : fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva
    Multi 9 : fisso NG125 NA - controllo: leva
    Acti 9 : fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva
    Acti 9 : fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva
    Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Acti 9 : fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva
    Acti 9 : fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva
    descrizione poli
    1x 3P : fisso : NG125
    1x 3P : fisso : NG125 NA
    1x 3P : fisso : C120
    1x 4P : fisso : NG125
    1x 4P : fisso : NG125 NA
    1x 4P : fisso : C120
    1x 3P : fisso : INS40 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS63 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS100 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS125 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS160 verticale installazione
    1x 3P : fisso : iC120
    1x 4P : fisso : INS40 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS63 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS100 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS125 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS160 verticale installazione
    1x 4P : fisso : iC120
    4x 3P : fisso : GV2LE
    4x 3P : fisso : GV2ME
    4x 3P : fisso : GV2RTn
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Canalina a pavimento - largezza 300 mm
    Canalina a parete - largezza 300 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    4 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2LE , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2LE , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2ME , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2ME , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS40 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS40 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS63 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS63 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : modular device , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : modular device , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : NG125 NA , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 NA , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    passi 9 mm
    20
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    93,5 mm
    larghezza
    300 mm
    profondità
    50 mm
    peso prodotto
    0,14 kg
    colore
    Grigio
    materiale
    Metallo
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.