Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 03020 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 03020

Unità funzionali

Immagine prodotto 03020 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 03020
Unità funzionali

Guida DIN per installazione NSXm in PACK 160

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra di montaggio
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    descrizione piastra di montaggio
    Dedicato
    dispositivo installato
    Compact : fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    Compact : fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    descrizione poli
    1x 3P o 4P : fisso : NSXm orizzontale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Cassetta autoportante - largezza 850 mm
    Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm
    Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    3 moduli : NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Wide cassetta autoportante
    3 moduli : NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Wide cassetta a parete
    3 moduli : NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm Wide armadio a pavimento + canalina
    3 moduli : NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm Wide cassetta a parete + canalina
    3 moduli : NSXm senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Wide cassetta autoportante
    3 moduli : NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 mm Wide cassetta autoportante
    3 moduli : NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 mm Wide cassetta a parete
    3 moduli : NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm Wide armadio a pavimento + canalina
    3 moduli : NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm Wide cassetta a parete + canalina
    3 moduli : NSXm con protezione differenziale , diretto in 850 mm Wide cassetta autoportante
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    certificazioni prodotto
    ASEFA
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • russo
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Mounting plate NSXm/vigi/SDx horizontal toggle W600 (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.