Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX250 oriz. - Motor. - Leva

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra di montaggio
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    dispositivo installato
    Compact : fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
    Compact : fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
    Compact : innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    Compact : innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    Compact : fisso INS250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione
    Compact : fisso INV250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione
    descrizione poli
    1x 3P : fisso : NSX100...160 orizzontale installazione
    1x 4P : fisso : NSX100...160 orizzontale installazione
    1x 3P : fisso : NSX250 orizzontale installazione
    1x 4P : fisso : NSX250 orizzontale installazione
    1x 3P : innesto : NSX100...160 orizzontale installazione
    1x 3P : innesto : NSX250 orizzontale installazione
    1x 3P : fisso : INS250 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INV250 verticale installazione
    1x 4P : innesto : NSX100...160 orizzontale installazione
    1x 4P : innesto : NSX250 orizzontale installazione
    1x 4P : fisso : INS250 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INV250 verticale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm
    Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    condizioni d'uso
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    altezza
    150 mm
    peso prodotto
    0,96 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.