Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX-INS-INV630 vert.- Leva

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra di montaggio
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    dispositivo installato
    Easypact : fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Easypact : fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Easypact : fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Easypact : fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    descrizione poli
    1x 3P : fisso : NSX400 verticale installazione
    1x 3P : fisso : NSX630 verticale installazione
    1x 3P : fisso : CVS400 verticale installazione
    1x 3P : fisso : CVS630 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS320...400 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INS500...630 verticale installazione
    1x 3P : fisso : INV320...400 (no Italia) verticale installazione
    1x 3P : fisso : INV500...630 (no Italia) verticale installazione
    1x 4P : fisso : NSX400 verticale installazione
    1x 4P : fisso : NSX630 verticale installazione
    1x 4P : fisso : CVS400 verticale installazione
    1x 4P : fisso : CVS630 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS320...400 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INS500...630 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INV320...400 (no Italia) verticale installazione
    1x 4P : fisso : INV500...630 (no Italia) verticale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Canalina a pavimento - largezza 300 mm
    Canalina a parete - largezza 300 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    condizioni d'uso
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    altezza
    350 mm
    peso prodotto
    0,78 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.