Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 03114 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 03114

Unità funzionali

Immagine prodotto 03114 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 03114
Unità funzionali

Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per INF63-160

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra di montaggio
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    dispositivo installato
    Fupact : fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
    Fupact : fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
    Fupact : fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
    Fupact : fisso INF63 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
    Fupact : fisso INF63 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
    descrizione poli
    1x 3P : fisso : INF40 orizzontale installazione
    1x 3P : fisso : INF63 orizzontale installazione
    1x 3P : fisso : INF100...160 orizzontale installazione
    3x 3P : fisso : INF63 verticale installazione
    2x 3P : fisso : INF100...160 verticale installazione
    1x 4P : fisso : INF40 orizzontale installazione
    1x 4P : fisso : INF63 orizzontale installazione
    1x 4P : fisso : INF100...160 orizzontale installazione
    2x 4P : fisso : INF63 verticale installazione
    2x 4P : fisso : INF100...160 verticale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    7 module(s) : INF100...160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : INF100...160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INF63, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INF63, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    altezza
    200 mm
    peso prodotto
    1,92 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/02/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.