Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    tipo di prodotto o componente
    Insulating plate
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    dispositivo installato
    Contatori di energia : contatore kilowattora - verticale installazione
    descrizione poli
    2x 4P : contatore kilowattora verticale installazione
    3x 2P : contatore kilowattora verticale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Armadio - largezza 650 mm, profondità 400 mm
    Cassetta Pack - largezza 555 mm
    numero di moduli verticali (50 mm)
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    larghezza
    600 mm
    peso prodotto
    0,66 kg
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.