Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 03187 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 03187

Accessori

Immagine prodotto 03187 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 03187
Accessori

4 distanziali esagonali H55 mm - M5

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    nome prodotto
    Prisma P
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Distanziatori esagonali
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    connessione contenitore-dispositivo
    Sbarra di terra verticale con viti
    Caratteristiche tecniche
    modalità di montaggio
    Con viti
    supporto per montaggio
    Montanti funzionali
    descrizione installazione
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Canalina a pavimento - largezza 300 mm
    Canalina a parete - largezza 300 mm
    Armadio
    Vano cavi
    filetto ISO
    M5
    quantità per confezione
    Set da 4
    altezza
    55 mm
    peso prodotto
    0,1 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • russo
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/02/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.