Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale modulare - 3 moduli - L = 250 mm

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma P
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Modulare
    Tranciata
    dispositivo installato
    TeSys : fisso GV3
    TeSys : fisso GV2LE
    TeSys : fisso GV2ME
    TeSys : fisso GV2RTn
    Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A
    Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A
    TeSys : fisso GV2L
    TeSys : fisso GV2P
    descrizione poli
    4x 3P : guida modulare supporto : GV2L
    4x 3P : guida modulare supporto : GV2P
    4x 3P : guida modulare supporto : GV2RTn
    4x 3P : guida modulare supporto : GV2ME
    4x 3P : guida modulare supporto : GV2LE
    3x 3P : guida modulare supporto : GV3
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Canalina a pavimento - largezza 300 mm
    Canalina a parete - largezza 300 mm
    Armadio - largezza 400 mm, profondità 400 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    passi 9 mm
    20
    numero di moduli 18 mm per fila
    10
    numero di moduli verticali (50 mm)
    3
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    150 mm
    larghezza
    300 mm
    peso prodotto
    0,32 kg
    materiale
    Acciaio
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.