Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G - Piastra frontale modulare - 4 moduli - L = 750 mm

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Modulare
    dispositivo installato
    Multi 9 : fisso dispositivo modulare
    Acti 9 : fisso dispositivo modulare
    Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    descrizione poli
    4x 3P : guida modulare supporto : INS40 verticale installazione
    4x 4P : guida modulare supporto : INS40 verticale installazione
    4x 3P : guida modulare supporto : INS63 verticale installazione
    4x 4P : guida modulare supporto : INS63 verticale installazione
    4x 3P : guida modulare supporto : INS100 verticale installazione
    4x 4P : guida modulare supporto : INS100 verticale installazione
    4x 3P : guida modulare supporto : INS125 verticale installazione
    4x 4P : guida modulare supporto : INS125 verticale installazione
    4x 3P : guida modulare supporto : INS160 verticale installazione
    4x 4P : guida modulare supporto : INS160 verticale installazione
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Cassetta autoportante - largezza 850 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    passi 9 mm
    72
    numero di moduli 18 mm per fila
    36
    numero di moduli verticali (50 mm)
    4
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    materiale contenitore
    Pannello frontale : lamiera d'acciaio verniciata
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    200 mm
    larghezza
    850 mm
    peso prodotto
    1,22 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Modular front plate, 4 modules, W = 750 mm (Versione 1.0)
    Data 19/05/14
    Dimensioni 207.7 KB
    Pagine catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    UF en largeur de 850 mm - Appareillage modulaire (Versione 1.2)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.