Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Piastra frontale NSXm/VIGI, 3P, L650mm, 5 moduli di altezza, montaggio vert

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma P
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Tranciata
    dispositivo installato
    Compact : fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta - verticale installazione
    descrizione poli
    5x 3P : piastra montaggio supporto : NSXm verticale installazione
    posizione di funzionamento
    Verticale
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Armadio - largezza 650 mm, profondità 400 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    numero di moduli verticali (50 mm)
    5
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    250 mm
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.