Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Prisma - Sistema G e P - Piastra frontale - 3-4 NSX250 verticale - Manuale

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma P
    Prisma G
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Tranciata
    dispositivo installato
    Compact : fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Compact : innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
    descrizione poli
    4x 3P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 verticale installazione
    3x 4P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 verticale installazione
    4x 3P : piastra montaggio supporto : CVS250 verticale installazione
    3x 4P : piastra montaggio supporto : CVS250 verticale installazione
    4x 3P : piastra montaggio supporto : NSX100...160 verticale installazione
    3x 4P : piastra montaggio supporto : NSX100...160 verticale installazione
    4x 3P : piastra montaggio supporto : NSX250 verticale installazione
    3x 4P : piastra montaggio supporto : NSX250 verticale installazione
    posizione di funzionamento
    Verticale
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Armadio - largezza 650 mm, profondità 400 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    Polypact
    numero di moduli verticali (50 mm)
    7
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    350 mm
    larghezza
    500 mm
    peso prodotto
    1,1 kg
    materiale
    Acciaio
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Prisma P 2018 (Versione 4.1)
    Data 05/10/18
    Dimensioni 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.