Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   Prisma G
Immagine prodotto 03249 Schneider Electric

03249

Green premium brand logo
Immagine prodotto 03249 Schneider Electric
03249
Green premium brand logo

Prisma - Sistemi G e P - Piastra otturazione per NSX-INS-INV250 vert

Mostra altre caratteristiche
  • 18,00 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma
    Prisma
    Tipo di prodotto o componente
    Piastra cieca divisibile
    Categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    Compatibilità gamma
    Prisma Prisma P
    Prisma Prisma G
    Caratteristiche tecniche
    installation description
    Armadio - largezza 650 mm
    Cassetta a parete - largezza 600 mm
    Cassetta autoportante - largezza 600 mm
    Quantità per confezione
    Set da 1
    Altezza
    85 mm
    Larghezza
    147 mm
    peso prodotto
    0,05 kg
    Colore
    White (RAL 9001)
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    50 g
    Peso imballo 2
    605 g
    Peso imballo 3
    54 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    REACh senza SVHC
    Direttiva RoHS UE
    Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
    EU RoHS Dichiarazione
    Privo di metalli pesanti tossici
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
    Informazioni ambientali
    Contenuto di alogeni
    Prodotto privo di alogeni
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue9
    • italiano5
    • inglese5
    • cinese2
    • francese3
    • portoghese2
    • russo2
    • spagnolo2
    • tedesco2
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 127.8 MB
    Data 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 110.3 MB
    Data 01/10/19
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 1.7 MB
    Data 14/05/20
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03249 : 03249_REACH_DECLARATION
    Descrizione
    03249_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 27/11/20
    Descrizione
    03249_REACH_DECLARATION
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03249 : 03249_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrizione
    03249_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 27/11/20
    Descrizione
    03249_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03249 : 03249_ROHS_DECLARATION
    Descrizione
    03249_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 27/11/20
    Descrizione
    03249_ROHS_DECLARATION
    Pagine catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 1,011 KB
    Data 31/08/09
    Profilo ambientale del prodotto
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 523.7 KB
    Data 30/11/16
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.