Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 03257 Schneider Electric

Visualizza tutto Prisma G

Prisma G - 03257

Unità funzionali

Immagine prodotto 03257 Schneider Electric
Visualizza tutto Prisma G
Prisma G - 03257
Unità funzionali

Piastra fron NS250VIGI H fis/dir L900

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Prisma
    compatibilità gamma
    Prisma G
    grado di protezione IP
    IP30
    tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Tranciata
    dispositivo installato
    Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
    descrizione poli
    1x 4P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione
    1x 4P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione
    1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione
    posizione di funzionamento
    Orizzontale
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Cassetta autoportante - largezza 850 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    numero di moduli verticali (50 mm)
    4
    norme di riferimento
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificazioni prodotto
    ASEFA
    materiale contenitore
    Pannello frontale : lamiera d'acciaio verniciata
    quantità per confezione
    Set da 1
    altezza
    200 mm
    larghezza
    750 mm
    peso prodotto
    1,44 kg
    finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    colore
    Bianco RAL 9001
    Ambiente
    grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    catalogue Prisma G (Versione 3.1)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 73.3 MB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.