Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   Prisma P
Immagine prodotto 03540 Schneider Electric

03540

Green premium brand logo
Immagine prodotto 03540 Schneider Electric
03540
Green premium brand logo

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa

Mostra altre caratteristiche
  • 33,75 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma prodotto
    Prisma P
    Gamma
    Prisma
    Tipo di prodotto o componente
    Piastra di montaggio
    Categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    Compatibilità gamma
    Prisma P
    installation description
    Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
    dispositivo installato
    Fupact: fisso INF32 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
    Fupact: fisso INF32 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
    Fupact: fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
    Fupact: fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
    descrizione poli
    4 3P: fisso INF32 verticale installazione
    1 3P: fisso INF32 orizzontale installazione
    1 4P: fisso INF32 orizzontale installazione
    3 4P: fisso INF32 verticale installazione
    4 3P: fisso INF40 verticale installazione
    3 4P: fisso INF40 verticale installazione
    1 3P: fisso INF40 orizzontale installazione
    1 4P: fisso INF40 orizzontale installazione
    numero di moduli verticali (50 mm)
    3 moduli: INF32, diretto in 650 mm armadio
    3 moduli: INF40, diretto in 650 mm armadio
    Norme di riferimento
    IEC 61439-2
    Certificazioni prodotto
    ASEFA
    Caratteristiche tecniche
    Trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    Finitura superficie
    Liscio
    Opaco
    Colore
    Bianco (RAL 9001)
    Larghezza
    575 mm
    Altezza
    300 mm
    peso prodotto
    2,14 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3 12,5 mm
    Confezionamenti
    Tipo unità imballo 1
    PCE
    Num.unità in pkg.
    1
    Peso imballo (Kg)
    2,14 kg
    Altezza imballo 1
    3,5 cm
    Larghezza imballo 1
    15 cm
    Lunghezza imballo 1
    57,5 cm
    Peso imballo 2
    22,02 kg
    Peso imballo 3
    88,08 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    REACh senza SVHC
    Direttiva RoHS UE
    Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
    EU RoHS Dichiarazione
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    Contenuto di alogeni
    Prodotto privo di alogeni
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue9
    • italiano7
    • inglese6
    • cinese4
    • francese4
    • portoghese4
    • russo4
    • spagnolo4
    • tedesco4
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 110.3 MB
    Data 01/10/19
    CAD
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    M.PL.INF32 40 (Versione 1.0)
    File nel documento
    zip
    450 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 1.1 MB
    Data 08/08/13
    File nel documento
    zip
    450 KB
    M.PL.INF32 40 (Versione 1.0)
    File nel documento
    zip
    291 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 1 MB
    Data 08/08/13
    File nel documento
    zip
    291 KB
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 1.5 MB
    Data 01/01/14
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03540 : 03540_REACH_DECLARATION
    Descrizione
    03540_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 23/11/20
    Descrizione
    03540_REACH_DECLARATION
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03540 : Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa
    Descrizione
    Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 23/11/20
    Descrizione
    Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03540 : Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa
    Descrizione
    Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 23/11/20
    Descrizione
    Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per INF32-40 oriz. - manovra rotativa
    Informazioni sulla fine della vita
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 297.9 KB
    Data 16/01/15
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.