Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   Prisma P
Immagine prodotto 03699 Schneider Electric

03699

Green premium brand logo
Immagine prodotto 03699 Schneider Electric
03699
Green premium brand logo

Piastra front MTZ1 3P estraibile P400

Mostra altre caratteristiche
  • 136,00 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma
    Prisma
    Compatibilità gamma
    Prisma P
    Tipo di prodotto o componente
    Piastra frontale
    Categoria accessori
    Accessorio per l'installazione
    tipo di piastra frontale
    Tranciata
    dispositivo installato
    Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione
    Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
    Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva - verticale installazione
    Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
    Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione
    Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
    Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
    Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione
    Masterpact: estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione
    Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione
    descrizione poli
    1 3P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione
    1 3P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione
    1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione
    1 3P: piastra montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione
    1 3P: piastra montaggio supporto: NT12 verticale installazione
    1 3P: piastra montaggio supporto: NT16 verticale installazione
    posizione di funzionamento
    Orizzontale
    Caratteristiche tecniche
    descrizione contenitore
    Armadio - largezza 400 mm profondità 400 mm
    posizione collegamento
    Connessione diretta
    Collegamento frontale
    numero di moduli verticali (50 mm)
    10
    Norme di riferimento
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Certificazioni prodotto
    ASEFA
    Quantità per confezione
    Set da 1
    Altezza
    554 mm
    Larghezza
    321 mm
    peso prodotto
    2,04 kg
    Materiale
    Acciaio
    Finitura superficie
    Opaco
    Liscio
    Trattamento di protezione
    Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
    Colore
    Bianco (RAL 9001)
    Ambiente
    Grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN/IEC 62262
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    2 kg
    Peso imballo 2
    10,84 kg
    Peso imballo 3
    43,36 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    REACh senza SVHC
    Direttiva RoHS UE
    Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
    EU RoHS Dichiarazione
    Privo di metalli pesanti tossici
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue8
    • italiano6
    • inglese5
    • cinese3
    • francese3
    • portoghese3
    • russo3
    • spagnolo3
    • tedesco3
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 110.3 MB
    Data 01/10/19
    CAD
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 2.4 MB
    Data 01/12/08
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03699 : Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    Descrizione
    Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 23/11/20
    Descrizione
    Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03699 : Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    Descrizione
    Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 23/11/20
    Descrizione
    Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    03699 : Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    Descrizione
    Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 23/11/20
    Descrizione
    Piastra front MTZ1 3P estraibile P400
    Informazioni sulla fine della vita
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 297.9 KB
    Data 16/01/15
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.