Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Interruttore differenziale ID 4P 40A 500mA Tipo B

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 RCCB-ID
    tipo di prodotto o componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nome abbreviato
    RCCB-ID
    numero di poli
    4P
    posizione neutro
    Sinistra
    Corrente nominale [In]
    40 A
    tipo di rete
    CA
    sensibilità differenziale
    500 mA
    temporizzazione protezione differenziale
    Istantaneo
    tipo di protezione differenziale
    Tipo B
    potere nominale di interruzione e chiusura
    Im 500 A conforme a IEC 61008
    Corrente di cortocircuito nominale condizionale
    Inc 10 kA 40 A
    Caratteristiche tecniche
    posizione dispositivo nel sistema
    Punto di partenza
    frequenza di rete
    50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    230/400 V
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV conforme a IEC 61008-1
    passo di collegamento
    18 mm  :  Tra fase e fase
    passi 9 mm
    8
    altezza
    86 mm
    larghezza
    72 mm
    profondità
    76 mm
    peso prodotto
    450 g
    colore
    Grigio
    durata meccanica
    5000 cicli
    durata elettrica
    2000 cicli
    connessioni - morsetti
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible with ferrule
    Morsetti a gabbia 2 cavi 1,5...16 mm² flessibile
    Morsetti a gabbia 2 cavi 1,5...16 mm² rigido
    lunghezza spelatura fili
    11 mm
    coppia di serraggio
    3 Nm
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN 61008
    IEC 61008
    VDE 0664
    grado di protezione IP
    IP40 in contenitore modulare conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    • tedesco
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    RCCB 4P 125A
    Data 07/12/12
    Dimensioni 285.1 KB
    Data 07/12/12
    Dimensioni 481.9 KB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Certificate ID RCCB according to EN 61008-1:2012 - EN 61008-2-1:1994 - EN 61008-2-1-A11:1998 and EN 62423:2010 (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration FD16041115A for RCCB-ID (Versione 2.0)
    Data 22/11/18
    Dimensioni 399.8 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.