Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Ingresso analogico distribuito Modicon Momentum - 4 ing. differenziali

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Controllori programmabili Modicon Momentum
    tipo di prodotto o componente
    Base di ingresso analogica
    numero ingressi analogici
    4
    tipo ingresso analogico
    Differenziale
    campo ingresso analogico
    +/- 100 mV 15 bit + segno > 10000 kOhm
    +/- 25 mV 15 bit + segno > 10000 kOhm
    tipo di termocoppia
    Termocoppia B
    Termocoppia E
    Termocoppia J
    Termocoppia K
    Termocoppia N
    Termocoppia R
    Termocoppia S
    Termocoppia T
    Caratteristiche tecniche
    formato dati
    Definizione a 16 bit
    errore precisione assoluta
    +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
    +/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
    +/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
    +/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
    tipo sonda di temperatura
    Ni 100 0.125 mA +/- 25 mV
    Ni 1000 0.125 mA +/- 100 mV
    Pt 100 0.125 mA +/- 25 mV
    Pt 1000 0.125 mA +/- 100 mV
    tempo di aggiornamento
    500 ms
    isolamento tra vie
    400 V CC
    isolamento tra vie e terra
    500 V AC per 1 minuto
    isolamento tra alimentazione e terra
    500 V per 1 minuto
    tensione ammessa modo comune
    100 V DC tra canali a terra
    115 V AC monofase o trifase tra canali
    200 V DC tra canali
    250 V AC tra canali a terra
    250 V AC monofase tra canali
    common mode rejection
    120 dB DC tra canali
    130 dB 50 Hz AC between channels
    135 dB DC tra canali a terra
    140 dB 60 Hz AC between channels
    145 dB 50 Hz AC between channels to ground
    155 dB 60 Hz AC between channels to ground
    rifiuto modo seriale
    35 dB 50 Hz AC
    45 dB 60 Hz AC
    requisiti alimentazione esterna
    +/- 30 V DC
    potenza dissipata in W
    <= 5,5 W
    protezione polarità inversa
    Interno
    tipo di protezione
    Interno 2 A azione lenta
    calibro del fusibile associato
    500 mA ad intervento
    simbologia
    CE
    segnalazione locale
    4 LED stato via
    collegamento elettrico
    2 connettori per morsettiera estraibile
    assorbimento di corrente
    305 mA 24 V DC
    profondità
    47,5 mm
    altezza
    125 mm
    larghezza
    141,5 mm
    peso prodotto
    0,215 kg
    Ambiente
    certificazioni prodotto
    CSA
    FM classe 1 divisione 2
    UL
    trattamento di protezione
    TC
    resistenza alle scariche elettrostatiche
    4 kV contatto IEC 801-2
    8 kV in aria IEC 801-2
    resistenza ai campi elettromagnetici
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente di funzionamento
    0...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    umidità relativa
    95 % senza condensa
    altitudine di funzionamento
    <= 5000 m
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    Guida utente
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Embase d'E/S Modicon Momentum, Guide de l'utilisateur (Versione 38)
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Versione 21)
    Data 13/08/18
    Dimensioni 4.3 MB
    Base di I/O Momentum Modicon, Guida utente (Versione 12)
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versione 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versione 1.0)
    Data 19/06/18
    Dimensioni 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versione 1.0)
    Data 11/02/19
    Dimensioni 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versione 1.0)
    Data 25/01/19
    Dimensioni 113.9 KB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    170AAI52040 4 analog inputs module (Versione 03)
    Data 27/02/18
    Dimensioni 1.4 MB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versione 1.0)
    Data 19/06/18
    Dimensioni 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versione 1.0)
    Data 06/08/18
    Dimensioni 469.1 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/04/19
    Dimensioni 200 B
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/04/19
    Dimensioni 200 B
    Informazioni sulla fine della vita
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Versione 1.0)
    Pagine catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Versione 7.0)
    Data 24/12/15
    Dimensioni 390.8 KB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.