Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Multi 9
    nome del prodotto
    Multi 9 C60
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore modulare
    nome abbreviato
    C60 UL1077
    applicazione
    Distribuzione
    numero di poli
    1P
    numero di poli protetti
    1
    Corrente nominale [In]
    15 A a 25 °C
    tipo di rete
    CA
    DC
    tecnologia sganciatore
    Magnetotermico
    codice curva
    B
    potere di interruzione
    AIR 10 kA a 65 V DC conforme a UL 1077
    AIR 10 kA a 65 V DC conforme a CSA C22.2 No 235
    Icu 3 kA a 415 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA a 240 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
    Icu 3 kA a 415 V CA conforme a GB 14048.2
    Icu 10 kA a 240 V CA conforme a GB 14048.2
    AIR 5 kA a 277 V CA conforme a UL 1077
    AIR 10 kA a 240 V CA conforme a UL 1077
    AIR 5 kA a 277 V CA conforme a CSA C22.2 No 235
    AIR 10 kA a 240 V CA conforme a CSA C22.2 No 235
    Icu 10 kA at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 60 V DC conforming to GB 14048.2
    attitudine al sezionamento
    Si conforme a EN/IEC 60947-2
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    240 V CA
    60 V DC
    415 V CA
    limite di sgancio magnetico
    4 x In +/- 20 % CA
    5.6 x In +/- 20 % DC
    classe di limitazione
    3 conforme a EN/IEC 60947-2
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
    segnalazione posizione contatti
    Si
    tipo di comando
    Leva
    segnalazione locale
    Indicazione ON/OFF
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    2
    altezza
    81 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    73 mm
    peso prodotto
    0,11 kg
    colore
    Grigio
    durata meccanica
    20000 cicli
    durata elettrica
    10000 cicli
    predisposizione per chiusura a lucchetto
    Lucchettabile
    connessioni - morsetti
    Morsetto a gabbia, parte superiore o inferiore rigido cavi 2,5...25 mm² max (AWG 14...AWG 4)
    lunghezza spelatura fili
    14 mm parte superiore o inferiore
    coppia di serraggio
    2,5 Nm parte superiore o inferiore
    Ambiente
    Norme
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    certificazioni prodotto
    CSA
    CCC
    IEC
    UR
    grado di protezione IP
    IP40 per contenitore modulare conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado di inquinamento
    3 conforme a EN/IEC 60947-2
    categoria di sovratensione
    IV
    tropicalizzazione
    2 conforme a IEC 60068-1
    umidità relativa
    95 % 55 °C
    altitudine di funzionamento
    2000 m
    temperatura ambiente di funzionamento
    -30...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...80°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    C60 Circuit Breaker - PEP (Versione 2.0)
    Data 07/03/19
    Dimensioni 98.6 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.