Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 18693 Schneider Electric

Visualizza tutto RED

RED - 18693

residual current device recloser

Immagine prodotto 18693 Schneider Electric
Visualizza tutto RED
RED - 18693
residual current device recloser

Interruttore differenziale riarmo isol. RED 2P 25A 30mA Tipo A

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nome abbreviato
    REDs
    tipo di protezione
    Recloser
    numero di poli
    2P
    posizione neutro
    Sinistra
    Corrente nominale [In]
    25 A
    sistema di messa a terra
    TN-S
    TT
    tipo di rete
    CA
    sensibilità differenziale
    30 mA
    Caratteristiche tecniche
    posizione dispositivo nel sistema
    Punto di partenza
    frequenza di rete
    50 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    230 V CA 50 Hz da fase a neutro
    reset
    Reset guasti perdita di terra
    funzione di prova
    Manuale a 100 V
    temporizzazione protezione differenziale
    Istantaneo
    tipo di protezione differenziale
    Tipo A
    potere di interruzione e chiusura nominale
    Idm 630 A 230 V
    Corrente di cortocircuito nominale condizionale
    C120 : Inc 6 kA 25 A
    C32 : Inc 4.5 kA 25 A
    C60 : Inc 6 kA 25 A
    DT40 : Inc 6 kA 25 A
    DT40N : Inc 6 kA 25 A
    GL63 : Inc 6 kA 25 A gL
    K60 : Inc 6 kA 25 A
    NG125 : Inc 6 kA 25 A
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV
    tipo di comando
    Leva
    segnalazione locale
    1 LED rosso
    Richiusore: indicazione ON/OFF
    Dispositivo di corrente residua: segnalazione ON/OFF
    tipo di regolazione
    Monitoraggio presenza guasto isolamento
    Numero max di riavvii consecutivi
    Intervallo minimo tra 2 chiusure
    Numero di operazioni di riavvio
    Richiusore
    Ciclo di riavviamento
    Riavvio in caso di guasto temporaneo isolamento
    Arresto ciclo riavviamento se guasto isolamento presente
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    8
    altezza
    115 mm
    larghezza
    71 mm
    profondità
    79,5 mm
    profondità di incasso
    80 mm
    peso prodotto
    0,35 kg
    durata meccanica
    1000 cicli aperto-chiuso
    connessioni - morsetti
    Morsetto a tunnel 25 mm² flessibile
    Morsetto a tunnel 35 mm² rigido
    lunghezza spelatura fili
    12 mm
    coppia di serraggio
    Circuito di potenza : 2 Nm
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN 61008
    IEC 61008
    grado di protezione IP
    IP20
    compatibilità elettromagnetica
    Immunità onde 8/20 µs 250 A
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -5...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -20...60°C
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • spagnolo
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    RED 2P 25/40/63A 30mA Residual current circuit breaker (Versione 1.0)
    RED 2P 25/40/63A 30mA Residual current circuit breaker (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    License IMQ for RED-REDs Automatic Reclosing Device according to EN50557:2011 (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    RED Dispositivo di Riarmo Differenziale - 2P 25...63 A - Istruzioni per l'installazione (Versione 01)
    RED Dispositivo di Riarmo Differenziale - 2P 25..63 A (Versione 02)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration FD16042501A for RCCB + Automatic Recloser Device RED, REDs and REDTest (Versione 2.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP Domae DomA45 circuit breakers (Versione 1.1)
    Data 18/03/16
    Dimensioni 1 MB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.