Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   ComPact INS
Immagine prodotto 31336 Schneider Electric

31336

Green premium brand logo
Immagine prodotto 31336 Schneider Electric
31336
Green premium brand logo

Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli

Mostra altre caratteristiche
  • 1.884,00 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma
    Compact
    Nome del prodotto
    Compact INS
    Tipo di prodotto o componente
    Interruttore di manvovra-sezionatore
    Numero di poli
    3P
    Tipo di rete
    CA
    DC
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-21A: 1450 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21A: 1450 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B: 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21B: 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B: 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B: 1600 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21B: 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21B: 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 1450 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 1450 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B: 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22B: 1600 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22B: 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22B: 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21A: 1600 A DC 125 V 2 poli in serie
    DC-22A: 1600 A DC 125 V 2 poli in serie
    DC-23A: 1600 A DC 125 V 2 poli in serie
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    1000 V CA 50/60 Hz
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    12 kV
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    1600 A a 60 °C
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
    75 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
    75 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    125 V DC
    690 V CA 50/60 Hz
    Attitudine al sezionamento
    Si
    segnalazione posizione contatti
    Si
    interruzione visibile
    No
    grado di inquinamento
    3
    Caratteristiche tecniche
    Tipo di controllo
    Manovra rotativa diretta frontale
    Colore leva di manovra
    Nero
    modalità di montaggio
    Fisso
    Supporto per montaggio
    Piastra
    Guida
    attacchi superiori
    Lato anteriore
    attacchi inferiori
    Lato anteriore
    potenza massima
    AC-23: 400 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 710 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 800 kW a 415 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 900 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
    Servizio nominale
    Ininterrotto
    classe di servizio intermittente
    Classe 120 - 60%
    Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
    10 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
    20 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
    35 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
    42 kA durante 0,8 s conforme a IEC 60947-3
    50 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3
    8 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
    Durata meccanica
    3000 cicli
    durata elettrica
    AC-21A: 500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-21A: 500 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-22A: 500 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
    DC-21A: 500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
    DC-22A: 500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
    AC-21B: 100 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-21B: 100 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-22B: 100 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-23B: 500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23B: 500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23B: 500 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-23B: 500 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-23B: 500 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23B: 500 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
    DC-23B: 500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
    passo del collegamento
    70 mm
    Altezza
    300 mm
    Larghezza
    340 mm
    Profondità
    146,5 mm
    peso prodotto
    14 kg
    Ambiente
    Norme di riferimento
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    Certificazioni prodotto
    KEMA-KEUR
    Grado di protezione IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    Grado di protezione IK
    IK07 conforme a EN 50102
    Temperatura ambiente operativa
    -25…70 °C
    Temperatura di stoccaggio
    -50…85 °C
    Confezionamenti
    Tipo unità imballo 1
    PCE
    Num.unità in pkg.
    1
    Peso imballo (Kg)
    15 kg
    Altezza imballo 1
    20 cm
    Larghezza imballo 1
    33 cm
    Lunghezza imballo 1
    35,5 cm
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    Direttiva RoHS UE
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    WEEE
    Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue11
    • italiano8
    • inglese7
    • cinese4
    • francese4
    • portoghese4
    • russo4
    • spagnolo4
    • tedesco4
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Versione 3.3)
    Descrizione
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 67.8 MB
    Data 31/01/20
    Descrizione
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Versione 4.0)
    Descrizione
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 41.2 MB
    Data 09/12/19
    Descrizione
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    Guida utente
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Compact INS630b-1600 Switch disconnector (Versione 1.0)
    Descrizione
    Manuale di installazione Compact INS630b-1600
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 2.5 MB
    Data 11/10/19
    Descrizione
    Manuale di installazione Compact INS630b-1600
    CAD
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 505.9 KB
    Data 28/07/14
    File nel documento
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 870.3 KB
    Data 12/08/13
    File nel documento
    stp
    441.2 KB
    zip
    429.1 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Versione 1.0)
    File nel documento
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 90.4 KB
    Data 07/06/05
    File nel documento
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 2.5 MB
    Data 03/12/18
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    31336 : Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    Descrizione
    Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 02/12/20
    Descrizione
    Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    31336 : Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    Descrizione
    Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 02/12/20
    Descrizione
    Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    31336 : Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    Descrizione
    Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 02/12/20
    Descrizione
    Interruttore/sezionatore Compact INS1600 - 1600 A - 3 poli
    Informazioni sulla fine della vita
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 89.9 KB
    Data 23/04/13
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.