Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   Compact NS160/630
Immagine prodotto 31565 Schneider Electric
non più disponibile

31565

Immagine prodotto 31565 Schneider Electric
non più disponibile
31565

Modulo amperometro - 250 A - 3 poli - Per NS 250

Mostra altre caratteristiche
Stato commerciale
Interrotto il 19 novembre 2020
Termine del servizio 20 novembre 2020
31565 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma prodotto
    NS100...250
    Gamma
    Compact
    Nome dispositivo
    Modulo amperometro
    Tipo di prodotto o componente
    Amperometro
    Applicazione
    Misura
    Compatibilità gamma
    Compact Compact NS interruttore automatico
    Numero di poli
    3P
    Corrente nominale [In]
    250 A
    Caratteristiche tecniche
    classe di precisione
    Classe 4.5
    precisione di misura
    Amperometro: +/- 6 %
    Ambiente
    Classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II
    Grado di protezione IP
    IP40
    Grado di protezione IK
    IK04
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    0,996 kg
    Altezza imballo 1
    1,150 dm
    Larghezza imballo 1
    1,450 dm
    Lunghezza imballo 1
    1,550 dm
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue1
    • inglese1
    • francese1
    • spagnolo1
    Guida utente
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Ammeter block (NS100-250/ INS100-250/ INV100-250) (Versione 8)
    Descrizione
    Ammeter block (NS100-250/ INS100-250/ INV100-250)
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 982.7 KB
    Data 07/05/07
    Descrizione
    Ammeter block (NS100-250/ INS100-250/ INV100-250)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.