Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   ComPact NS >630A
Immagine prodotto 32957 Schneider Electric
non più disponibile

32957

Immagine prodotto 32957 Schneider Electric
non più disponibile
32957

Interruttore sezionatore per Compact NS630 NA - 630 A - 4 poli

Mostra altre caratteristiche
Stato commerciale
Interrotto il 19 novembre 2020
Termine del servizio 20 novembre 2020
32957 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma prodotto
    NS400...630
    Gamma
    Compact
    Nome del prodotto
    Compact NS630 NA
    Nome dispositivo
    Compact NS630 NA
    Tipo di prodotto o componente
    Interruttore di manvovra-sezionatore
    Applicazione
    Distribuzione
    Numero di poli
    4P
    Tipo di rete
    DC
    CA
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 630 A DC 250 V 1P
    DC-22A: 630 A DC 500 V 2 poli in serie
    DC-23A: 630 A DC 250 V 1P
    DC-23A: 630 A DC 500 V 2 poli in serie
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    750 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    8 kV conforme a IEC 60947-3
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    630 A a 60 °C
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
    8,5 kA
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    500 V DC conforme a IEC 60947-3
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    Codice potere di interruzione
    NA
    Attitudine al sezionamento
    Si conforme a IEC 60947-3
    segnalazione posizione contatti
    Si
    interruzione visibile
    No
    grado di inquinamento
    3 conforme a IEC 60947-3
    Caratteristiche tecniche
    Tipo di controllo
    Leva
    modalità di montaggio
    Fisso
    attacchi superiori
    Lato anteriore
    attacchi inferiori
    Lato anteriore
    Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
    2.32 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3
    6 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
    6 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
    Durata meccanica
    15000 cycles conforming to IEC 60947-3
    durata elettrica
    AC-22A: 15000 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    AC-23A: 4000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    AC-23A: 8000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-3
    DC-23A: 4000 cicli 250 V DC conforme a IEC 60947-3
    DC-23A: 8000 cicli 250 V DC In/2 conforme a IEC 60947-3
    passo del collegamento
    45 mm
    Altezza
    255 mm
    Larghezza
    185 mm
    Profondità
    110 mm
    peso prodotto
    6,8 kg
    Ambiente
    Norme di riferimento
    IEC 60947-3
    Certificazioni prodotto
    KEMA
    ASEFA
    ASTA
    Temperatura ambiente operativa
    -25…70 °C
    Temperatura di stoccaggio
    -50…85 °C
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    7,516 kg
    Altezza imballo 1
    17,200 cm
    Larghezza imballo 1
    20,600 cm
    Lunghezza imballo 1
    32,100 cm
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue4
    • italiano1
    • inglese4
    • cinese1
    • francese2
    • portoghese1
    • russo1
    • spagnolo1
    • tedesco1
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 2.6 MB
    Data 01/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 394.7 KB
    Data 03/02/05
    Informazioni sulla fine della vita
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 260.7 KB
    Data 20/10/18
    Profilo ambientale del prodotto
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 960.5 KB
    Data 23/01/06
    Descrizione
    None
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.