Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   ComPact NSF/NSJ
Immagine prodotto 37692 Schneider Electric
non più disponibile

37692

Immagine prodotto 37692 Schneider Electric
non più disponibile
37692

circuit breaker Compact NSF150HC - MCP - 150 A - 3 poles 3d

Mostra altre caratteristiche
37692 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma prodotto
    NSF100...250
    Tipo di prodotto o componente
    Interruttore automatico
    Nome dispositivo
    Compact NSF150HC
    nome interruttore
    Compact NSF150HC
    Applicazione
    Distribuzione
    Numero di poli
    3P
    descrizione poli protetti
    3t
    Tipo di rete
    CA
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    attacchi superiori
    Lato anteriore
    attacchi inferiori
    Lato anteriore
    Corrente nominale [In]
    150 A a 40 °C
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    750 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    500 V DC conforme a IEC 60947-2
    Codice potere di interruzione
    HC
    Potere di interruzione
    10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 600/690 V CA 50/60 Hz
    100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
    35 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz
    50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
    65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
    70 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
    85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC 1P
    85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC 2P
    Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
    10 kA a 600/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    35 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    70 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    85 kA a 250 V DC conforme a IEC 60947-2
    85 kA a 500 V DC conforme a IEC 60947-2
    Attitudine al sezionamento
    Si conforme a IEC 60947-2
    Categoria di utilizzazione
    Categoria A
    Nome sganciatore
    MCP
    Tecnologia sganciatore
    Magnetico
    Calibro sganciatore
    150 A
    Tipologia protezione
    Protezione da cortocircuito (magnetica)
    Protezione sovraccarico (termico)
    grado di inquinamento
    3 conforming to IEC 60529
    Caratteristiche tecniche
    Tipo di controllo
    Leva
    modalità di montaggio
    Fisso
    Supporto per montaggio
    Piastra posteriore
    passo del collegamento
    35 mm
    Segnalazione locale
    Indicazione contatto positiva
    Altezza
    161 mm
    Larghezza
    105 mm
    Profondità
    86 mm
    Ambiente
    Norme di riferimento
    IEC 60947-2
    Certificazioni prodotto
    KEMA
    ASTA
    LCIE
    ASEFA
    Grado di protezione IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    Grado di protezione IK
    IK07 conforme a IEC 60529
    Temperatura ambiente operativa
    20…70 °C
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    2,163 kg
    Altezza imballo 1
    1,500 dm
    Larghezza imballo 1
    2,000 dm
    Lunghezza imballo 1
    1,200 dm
    Sostenibilità dell'offerta
    Direttiva RoHS UE
    Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue2
    • italiano1
    • inglese1
    • francese1
    • spagnolo1
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Circuit breaker (NSF150 / Powerpact C) (Versione F)
    Descrizione
    Compact NSF150...NSF250 and PowerPact circuit breaker instruction sheet
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 2.2 MB
    Data 01/03/06
    Descrizione
    Compact NSF150...NSF250 and PowerPact circuit breaker instruction sheet
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    37692 : 37692_ROHS_DECLARATION
    Descrizione
    37692_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 28/11/20
    Descrizione
    37692_ROHS_DECLARATION
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.