Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Interruttore differenziale GFP 4P 40A 30mA Tipo A SiE 480Y/277Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Multi 9
    nome del prodotto
    Multi 9 GFP
    tipo di prodotto o componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nome abbreviato
    GFP
    numero di poli
    4P
    posizione neutro
    Sinistra
    Corrente nominale [In]
    40 A 40 °C
    tipo di rete
    CA
    sensibilità differenziale
    30 mA
    temporizzazione protezione differenziale
    Istantaneo
    tipo di protezione differenziale
    Type AC-SIE
    Corrente di cortocircuito nominale condizionale
    10 kA
    categoria di utilizzo
    AC-23A
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    240 V CA 60 Hz
    480Y/277 V CA 60 Hz
    230/400 V CA 50 Hz
    240/415 V CA 50 Hz
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV
    tipo di comando
    Leva
    segnalazione locale
    Fault indication
    passo di collegamento
    18 mm  :  Tra fase e fase
    passi 9 mm
    8
    altezza
    81 mm
    larghezza
    72 mm
    profondità
    75 mm
    peso prodotto
    450 g
    colore
    Grigio
    durata meccanica
    20000 cicli
    predisposizione per chiusura a lucchetto
    Lucchettabile
    descrizione opzioni bloccaggio
    Lucchetto in posizione OFF
    connessioni - morsetti
    Morsetti a gabbia 2,5...35 mm² flessibile
    Morsetti a gabbia 2,5...35 mm² rigido
    coppia di serraggio
    3,5 Nm
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61008
    UL 1053
    grado di protezione IP
    IPxx B conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    IP40 conforme a IEC 60529
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • spagnolo
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    User leaflet GFP Ground Fault Protector UL1053 (Versione 2.2)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Versione 1.1)
    Data 07/03/19
    Dimensioni 131.9 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.