Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Interruttore selettore Ø 30 - Ambra - 3 pos. - Ritorno a molla da sx al centro

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Illuminated selector switch
    nome abbreviato
    9001K
    tipo di operatore
    Ad impulso (Da sinistra al centro)
    profilo operatore
    Leva lunga giallo
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    peso prodotto
    0,245 kg
    Forma della testa
    Ottagonale
    informazioni posizione operatore
    3 posizioni
    tipo e composizione contatti
    Senza blocco contatti
    durata meccanica
    500000 cicli
    alimentazione elemento luminoso
    Diretto
    sorgente luminosa
    LED
    attacco lampada
    BA 9s
    colore LED di segnalazione
    Ambra
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24 V CA/CC
    compatibilità prodotto
    9001KA1, montaggio su lato 1 o 2
    tipologia del prodotto
    Basic element
    Ambiente
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II conforme a IEC 61140
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificazioni prodotto
    NEMA
    UL 508
    resistenza alle vibrazioni
    7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    50 gn conforme a IEC 60068-2-27
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001KS... Non-Illuminated & Illuminated Selector Switch, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.