Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Manopola a fungo rossa Ø 57 mm c/vite di fiss. - Per puls. non luminoso Ø30 mm

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    tipo di prodotto o componente
    Mushroom button
    tipo di accessori
    Manopola a fungo
    categoria accessori
    Ricambi
    accessori / destinazione elementi
    Pulsante non illuminato
    Caratteristiche tecniche
    apparecchiatura fornita
    Set vite
    diametro
    57 mm
    diametro di montaggio
    30 mm
    colore testa
    Rosso
    peso prodotto
    0,005 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.