Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KA3 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KA3

Funzioni elettriche

Immagine prodotto 9001KA3 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KA3
Funzioni elettriche

BLNC/NNC/NOO CONTATTI CON TERMINOLI PROTETTI - 9001K - 1NC STD - LEGA D'ARGENTO

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Blocco del contatto con terminali protetti
    nome abbreviato
    9001K
    Caratteristiche tecniche
    descrizione morsetti ISO n°1
    (3-4)NO
    peso prodotto
    0,023 kg
    tipo e composizione contatti
    1 NC
    funzionamento dei contatti
    Standard
    apertura positiva
    Con conforme a IEC 60947-5-2
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite (1 x 0,22...2 x 2,5 mm²) conforme a IEC 60947-1
    coppia di serraggio
    0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
    forma della testa (vite)
    Taglio a croce testa
    materiale contatti
    Contatti in lega d'argento
    protezione contro i cortocircuiti
    10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    10 A
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    250 V (grado di inquinamento: 3) conforme a IEC 60947-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    2,5 kV conforme a IEC 60947-1
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    3 A a 240 V AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA
    0,55 A a 125 V DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
    0.1 kA at 600 V DC-13
    0.27 kA at 250 V DC-13
    0.55 kA at 125 V DC-13
    12 kA at 600 V AC-15, 7200 VA
    15 kA at 480 V AC-15, 7200 VA
    30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA
    60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA
    capacità di interruzione nominale
    3 kA at 240 V AC-15, 720 VA
    6 kA at 120 V AC-15, 720 VA
    1.2 kA at 600 V AC-15, 720 VA
    1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA
    0.1 kA at 600 V DC-13
    0.27 kA at 250 V DC-13
    0.55 kA at 125 V DC-13
    Ambiente
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II conforme a IEC 61140
    grado di protezione IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificazioni prodotto
    NEMA
    UL 508
    resistenza alle vibrazioni
    7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    50 gn conforme a IEC 60068-2-27
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001KA. HarmonyTM contact block, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.