Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KN204 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KN204

Accessori

Immagine prodotto 9001KN204 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KN204
Accessori

Legenda - Ø 30 - 40 x 43 mm - OFF

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di accessori
    Targhetta legenda
    categoria accessori
    Accessorio per etichettatura
    accessori / destinazione elementi
    Unità di controllo e segnalazione Ø 30 mm (gamma in metallo)
    dimensioni etichetta
    40 x 43 mm
    marcatura
    Bianco OFF su rosso background
    lingua
    Inglese
    Caratteristiche tecniche
    diametro di montaggio
    30 mm
    materiale
    Alluminio
    peso prodotto
    0,005 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001KN... Metal Legend Plates, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.