Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di accessori
    Targhetta legenda
    categoria accessori
    Accessorio per etichettatura
    accessori / destinazione elementi
    Unità di controllo e segnalazione Ø 30 mm (gamma in metallo)
    dimensioni etichetta
    40 x 43 mm
    marcatura
    Bianco VITE su nero background
    lingua
    Francese
    Caratteristiche tecniche
    diametro di montaggio
    30 mm
    materiale
    Alluminio
    peso prodotto
    0,005 kg
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001KN... Plastic Legend Plates, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.