Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Rossa - Luce pilota - Tipo K - Ø 30 - Tonda - Lenti FreSnel

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Lampada spia
    nome abbreviato
    K
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    tipo di lenti
    Fresnel (plastica)
    colore testa
    Rosso
    sorgente luminosa
    Incandescenza
    attacco lampada
    BA 9s
    alimentazione elemento luminoso
    Piena tensione
    Diretto
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite (1 x 0,22...2 x 1,5 mm²) conforme a IEC 60947-1
    forma della testa (vite)
    Round testa
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24...28 V CA/CC
    modalità di azionamento
    Normale
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    certificazioni prodotto
    CE
    CSA LR25490 classe 3211 03
    UL listed file E42259 CCN NKCR
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.