Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KP35W31 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KP35W31

Pulsanti completi

Immagine prodotto 9001KP35W31 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KP35W31
Pulsanti completi

Luce pilota bianca - Tipo K - Ø 30 - Rotondo - 24/28 V

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Lampada spia
    nome abbreviato
    K
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    tipo di lenti
    Fresnel (plastica)
    colore testa
    Bianco
    sorgente luminosa
    Incandescenza
    attacco lampada
    BA 9s
    alimentazione elemento luminoso
    Piena tensione
    Diretto
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite (1 x 0,22...2 x 1,5 mm²) conforme a IEC 60947-1
    forma della testa (vite)
    Round testa
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24...28 V CA/CC
    modalità di azionamento
    Normale
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    certificazioni prodotto
    CE
    CSA LR25490 classe 3211 03
    UL listed file E42259 CCN NKCR
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 22/10/18
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 22/10/18
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.