Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Lampada spia
    nome abbreviato
    9001K
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    Forma della testa
    Circolare
    tipo di lenti
    Domed (plastica)
    colore testa
    Bianco
    sorgente luminosa
    Incandescenza
    attacco lampada
    BA 9s
    alimentazione elemento luminoso
    Diretto
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite (1 x 0,22...2 x 1,5 mm²) conforme a IEC 60947-1
    coppia di serraggio
    0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
    forma della testa della vite
    Taglio a croce
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    250 V (grado di inquinamento: 2) conforme a IEC 60947-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    2,5 kV conforme a IEC 60947-1
    protezione contro i cortocircuiti
    10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    10 A
    larghezza totale CAD
    54 mm
    altezza totale CAD
    70 mm
    profondità totale CAD
    42 mm
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24...28 V CA/CC
    peso prodotto
    0,134 kg
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    norme di riferimento
    JIS C 4520
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    certificazioni prodotto
    NEMA
    UL 508
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    resistenza alle vibrazioni
    7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    50 gn conforme a IEC 60068-2-27
    categoria di sovratensione
    Classe II conforme a IEC 61140
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.