Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KR1LH13 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR1LH13

Pulsanti completi

Immagine prodotto 9001KR1LH13 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR1LH13
Pulsanti completi

Pulsante blu Ø30

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Pulsante
    nome abbreviato
    K
    Informazioni supplementari operatore
    Protezione completa in plastica
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    sorgente luminosa
    Senza
    alimentazione elemento luminoso
    Senza alimentazione
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    10 A (AC-15)
    10 A (DC-13)
    funzionamento dei contatti
    Standard
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    certificazioni prodotto
    CE
    NEMA
    UL listed file E42259 CCN NKCR
    CSA LR 25490 class 3211 03
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 21/01/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 21/01/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.