Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KR1U Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR1U

Pulsanti completi

Immagine prodotto 9001KR1U Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR1U
Pulsanti completi

Testa pulsante - Ø 30 - Disponibile in 7 colori

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Testa per pulsante di ritorno molla
    nome abbreviato
    9001K
    profilo operatore
    Filoghiera, contrassegni: Senza marcatura
    Informazioni supplementari operatore
    Set di 7 calotte colorate
    Caratteristiche tecniche
    diametro di montaggio
    30 mm
    Forma della testa
    Circolare
    tipo di operatore
    Ad impulso
    peso prodotto
    0,087 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.