Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KR25RH8 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR25RH8

Legacy Products

Immagine prodotto 9001KR25RH8 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR25RH8
Legacy Products

Pulsante a fungo Ø30

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Pulsante
    nome abbreviato
    K
    tipo di operatore
    A richiamo
    profilo operatore
    Filoghiera
    Informazioni supplementari operatore
    Screw-on plastic mushroom with set screw
    Senza protezione
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    Forma della testa
    Circolare
    sorgente luminosa
    Senza
    alimentazione elemento luminoso
    Senza alimentazione
    tipo e composizione contatti
    2 NC
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    10 A (AC-15)
    10 A (DC-13)
    funzionamento dei contatti
    Standard
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    certificazioni prodotto
    CE
    NEMA
    CSA LR24590 class 3211 03
    UL listed file E42259 CCN NKCR
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 24/10/18
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 24/10/18
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.