Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Pulsante in 7 colori Ø7 - sporgente con ritorno - 1NO

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Pulsante
    nome abbreviato
    9001K
    tipo di operatore
    Ad impulso
    profilo operatore
    Sporgente, 7 colori disponibili contrassegni: Senza marcatura,
    Informazioni supplementari operatore
    Senza protezione
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    Forma della testa
    Ottagonale
    tipo e composizione contatti
    1 NO
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
    coppia di serraggio
    0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
    forma della testa della vite
    Taglio a croce
    durata meccanica
    5000000 cicli
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA
    0,55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    250 V, grado di inquinamento: 3 conforme a IEC 60947-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    2,5 kV conforme a IEC 60947-1
    materiale contatti
    Contatti in lega d'argento
    funzionamento dei contatti
    Ad apertura lenta
    apertura positiva
    Senza
    protezione contro i cortocircuiti
    10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    10 A
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
    <= 0,1 kA a 600 V DC-13
    <= 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA
    <= 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA
    <= 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
    <= 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA
    <= 0,27 kA a 250 V DC-13
    <= 0,55 kA a 125 V DC-13
    capacità di interruzione nominale
    <= 3 kA a 240 V AC-15, 720 VA
    <= 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA
    <= 0,1 kA a 600 V DC-13
    <= 0,27 kA a 250 V DC-13
    <= 0,55 kA a 125 V DC-13
    <= 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA
    <= 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA
    peso prodotto
    0,128 kg
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificazioni prodotto
    NEMA
    UL 508
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    resistenza alle vibrazioni
    7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    50 gn conforme a IEC 60068-2-27
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II conforme a IEC 61140
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001KR... except 9001KR6,7,8,9,11,12,67 Non Illuminated Momentary Push Button, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.