Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KR4RH13 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR4RH13

Pulsanti completi

Immagine prodotto 9001KR4RH13 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR4RH13
Pulsanti completi

Pulsante non luminoso A SCATTO rosso - tipo K Ø30 - TONDO - 1NO+1NC

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Mushroom head push-button
    nome abbreviato
    K
    tipo di operatore
    Ad impulso
    profilo operatore
    Rosso Testa a fungo Ø 35 mm
    Informazioni supplementari operatore
    Snap in knob
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    sorgente luminosa
    Senza
    sorgente luminosa
    Senza
    alimentazione elemento luminoso
    Senza alimentazione
    tipo e composizione contatti
    1 C/O
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    10 A (AC-15)
    10 A (DC-13)
    funzionamento dei contatti
    Standard
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    certificazioni prodotto
    CE
    NEMA
    UL listed file E42259 CCN NKCR
    CSA LR 25490 class 3211 03
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.